Conectar IO-Link universal

IO-Link 1.1 ofrece posibilidades ilimitadas

Conexión IO-Link universal: posibilidades ilimitadas
Gracias al módulo BNI IOL-771-000-K027, cualquier unidad eléctrica, es decir, todos los aparatos, con hasta 16 entrada/salida son compatibles con IO-Link. De este modo pueden conectarse bombas, lámparas de señalización, paneles de mando, islas de válvulas, unidades de conmutación, unidades de transferencia, etc. al nivel de control, todo ello de la manera más sencilla y muy cerca del proceso. Basta con un cable de sensor estándar.

El módulo ofrece en función de las características en un lado un cable abierto con 10 o 18 hilos, y en el otro lado la rápida conexión IO-Link a través de la línea de sensor estándar. De este modo se cumplen con seguridad los requerimientos de un cableado económico y flexible ya que IO-Link 1.1 se conecta simplemente con un cable de 4 polos.

La supresión del sofisticado cableado múltiple no solo permite llevar a la práctica configuraciones de cableado delgadas, sino que además permite ahorrar espacio, tiempo y dinero.

IO-Link asegura unos diagnósticos integrales para cortocircuito, rotura de cable y sobrecarga. Y gracias a IO-Link es posible parametrizar el módulo de forma central. Los 16 canales de la conexión IO-Link universal pueden configurarse a través de la unidad de control libremente como entradas o salidas. Además es posible programar cada entrada como contacto NC o contacto NA.

Ventajas de IO-Link 1.1

  • Compacta carcasa de adaptador para la conexión directa a diferentes aparatos
  • Gracias a IO-Link, universal e independiente de buses de campo
  • La integración en el nivel de control con un cable de sensor convencional reduce el trabajo de cableado
  • Disponibilidad de variantes con 8 o 16 señales de entrada/salida
  • Cada puerto es parametrizable libremente y puede ser utilizado como salida o entrada
  • Las entradas pueden programarse como contacto NC o contacto NA
  • Máxima corriente de carga por cada puerto 350 mA
  • Máxima corriente de carga total 1,2 A
  • Con un maestro IO-Link 1.1: plena funcionalidad 1.1 como mantenimiento de datos y marco de datos ampliado

El módulo con 16 entradas/salidas ya se encuentra disponible. El módulo con 8 entradas/salidas estará disponible en primavera del 2013.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.