Archivo

Novedades de productos – Ya establecidos

En el archivo puede consultar los importantes desarrollo nuevo del pasado.

Transductores de desplazamiento Micropulse BTL6 con Perfil PF IO-Link

Sencilla configuración, instalación y puesta en funcionamiento en tiempo mínimo

Más

Con ojos de lince

Los sensores optoelectrónicos detectan vidrio

Más

Tecnología de rango extremadamente largo

Detector fotoeléctrico BOS 50K

Más

Con elevada frecuencia de conmutación

Compactos minisensores inductivos BES Q08 para finalidades complejas

Más

Sensores y sistemas para la tecnología de accionamientos y fluidos

Conseguir la solución óptima con el principio de sensor apropiado

Más

Sistema de medición de recorridos y ángulos con codificación magnética BML-­S1H

Sistema de medición absoluto para carreras cortas

Más

Hace que establecer los vínculos se conviertan en un juego de niños

Switch de Ethernet de 5 puertos

Más

La nueva generación para una mayor eficacia

RFID industrial BIS V

Más

La familia al completo

Sensor optoelectrónico BOS 18M con luz roja e infrarroja

Más

Con luz roja y láser

Sensores optoelectrónicos M18 con supresión de fondo

Más

Para un funcionamiento óptimo

Módulo CC-Link con funcionalidad NPN

Más

Máxima precisión para alimentos e higiene

Sonda de nivel de llenado Micropulse SF

Más

La mejor tecnología de redes para una transferencia de datos fiable y eficaz

IO-Link

Más

Para una sencilla integración en la máquina

Carreras de sensor IO-Link con IP-20

Más

Máxima seguridad desde una gran distancia

RFID: BIS U con rápidos ciclos de escritura/lectura

Más

Para el control de distancias y combados

Sensores ultrasónicos con alta resolución

Más

Para entornos metálicos

Tornillo de datos RFID de 13,56 MHz

Más

Para el reconocimiento de objetos

Serie Globalprox de sensores capacitivos en plástico y acero fino

Más

Sensores estándar capacitivos

BCS Q40 Uniflat: compacto en forma constructiva plana

Más

Posibilidades ilimitadas

IO-Link 1.1 sirve para conectar los aparatos a la unidad de control

Más

Cuando otros llegan a su límite

Sensores de presión enrasados en el frontal

Más

¡1000 finalidades y un módulo!

El maestro IO-Link-óctuplo permite hasta 136 entradas/salidas

Más

Sistema de medición de desplazamiento Micropulse BTL6-­V11V varilla BZ

Con Ethernet industrial en tiempo real VARAN

Más

Sensores ultrasónicos

Para la medición de la distancia y detección de posición, empleo universal

Más

Familia de luz roja con un elevado alcance

Sensores optoelectrónicos BOS 50K

Más

Sencillo equipamiento posterior de seguridad

Transductor de desplazamiento Micropulse BTL 7 redundante

Más

Soluciones completas de identificación para sistemas de transferencia

Sistemas RFID 13,56 MHz - Pequeños, compactos y perfectamente integrables

Más

Con extraordinarias posibilidades de parametrización y diagnóstico

Módulos de bus de campo - La nueva generación

Más

Uno para todos

Nuevos elementos de fijación para sensores cilíndricos magnéticos

Más

La nueva medida en la hidráulica industrial

Transductores de desplazamiento Micropulse BTL 7

Más

Sensores para la técnica de sujeción

Posicionamiento lineal con alta resolución

Más

Manejo sencillo - Menor coste - Empleo universal

Carreras de sensor IO-Link codificables

Más

Mayor eficacia para ID de herramienta

Codificación de herramientas con el RFID industrial

Más

Independientemente del objeto, en entornos críticos

Captación, cómputo y control mediante sensores ultrasónicos

Más

Para la detección del nivel de llenado

Serie Globalprox de sensores capacitivos en plástico y acero fino

Más

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.