Resumen de nuevos productos

Visualizar los estados de servicio de forma sencilla

SmartLight - Lámpara de señalización LED con IO-Link

Más

Cabezal de escritura/lectura de rango corto UHF BIS VU-320

Diseño compacto, 1 m de alcance, configuración automática

Más

Sensores con banda de luz y amplificador externo

Reconocimiento de objetos altamente preciso en espacios muy reducidos y entornos con polvo en suspensión

Más

Fuentes de alimentación IO-Link en IP20 e IP67

Con monitorización de estado

Más

Módulo de E/S / concentrador de actuadores con puerto de ampliación

Para la conexión de conectores de islas de válvulas o un módulo de E/S estándar IO-Link

Más

Sensores de distancia optoelectrónicos BOD 6K

Con un rango de medición regulable: para una adaptación flexible a la aplicación

Más

Soluciones a medida para la tecnología de accionamientos

Sistemas de retroalimentación de motor absolutos y detección de posición segura

Más

Transductores de desplazamiento con interfaces Ethernet en tiempo real

Para la medición rápida, precisa y absoluta de la posición y la velocidad

Más

Para la mejor integración

Sistemas industriales RFID con soportes de datos en diagonal

Más

Para un montaje y empleo en un espacio muy reducido

Precisión optoelectrónica con luz roja y láser en un formato pequeño y potente

Más

Profinet: módulos Push-pull para fibra óptica y cables de cobre

Para cableados en el adverso entorno industrial

Más

Sensores ultrasónicos BUS

Para mediciones de niveles de llenado de medios agresivos y en sobrepresión

Más

Sensores optoelectrónicos con extraordinaria precisión

Sensores MICROmote® optoelectrónicos

Más

Sistemas de reacción absoluta para la tecnología de accionamientos

Sensores de desplazamiento BML-S1H compactos, con capacidad de tiempo real y alta resolución

Más

En caso de poco espacio

Minisensores capacitivos con IO-Link y dispositivo de evaluación confort

Más

Múltiples posibilidades de empleo

Cables para entornos adversos

Más

Soluciones integrales

Para exigencias personalizadas

Más

Transmisores de presión compactos con robusta carcasa de acero fino

Instalar en el lugar apropiado

Más

Fijación óptima de sensores

Sistema de montaje con nuevo y práctico diseño y nuevos soportes de fijación

Más

Precisión absoluta. Para largos recorridos de medición

Sistema de medición de desplazamiento con codificación magnética BML-S1G

Más

Interfaz IO-Link sin contacto

Acopladores inductivos bidireccionales transmiten energía y datos

Más

Sensores de visión BVS-E Universal

El multitalento con un amplio campo de aplicación

Más

Lectores de RFID todo en uno BIS M-4008 para Profinet

Posibilidad de conexión directa para ahorrar tiempo, espacio y costes

Más

Fuentes de alimentación con función Heartbeat®

Suministrando energía eficazmente

Más

Módulos E/S a prueba de soldadura con 8 puertos IO-Link más concentradores E/S IO-Link en cascada

Transmisión segura de señales en zonas con interferencias eléctricas

Más

mini.s: los compactos y potentes minisensores

La gran libertad de construcción permite realizar más aplicaciones

Más

Con Poka Yoke hacia la óptima producción

En tres pasos al objetivo

Más

Unidad procesadora RFID BIS V con frecuencia independiente

Para alta y baja frecuencia: 13,56 MHz y de 70 a 455 kHz

Más

Aumentar la productividad y conservar los recursos gracias a la moderna tecnología de accionamientos

Soluciones de medición de desplazamiento y sensores con elevada eficacia

Más

Easy-RFID

Sencillas soluciones de identificación para montaje y manipulación

Más

Sensores de distancia optoelectrónicos BOD 23K con láser clase 1

Medición fiable – Independientemente del material y de la superficie

Más

Sensores Global

La gama completa para aplicaciones estándar – Alta calidad al mejor precio

Más

Accesorios para conectores Push-pull

Para módulos Push-pull de Profinet BNI

Más

Trazabilidad para la producción

Cómo optimizar los procesos con la identificación industrial

Más

Sensores optoelectrónicos BOS 6K con un alto grado de protección

Ahora con homologación ECOLAB

Más

Sistemas de medición de recorridos y ángulos con codificación magnética BML

Precisión para aplicaciones rápidas

Más

Con comodidad IO-Link

Sensores inductivos programables

Más

Cinta de luz de alta resolución

Identificar, comparación, clasificar

Más

Sensores que cumplen las exigencias de la industria

Para entornos adversos

Más

Minisensores optoelectrónicos con láser

Láseres BOS 5K ideales para la detección de piezas pequeñas

Más

Ahora con IO-Link

Módulos de Devicenet y EtherCAT con puertos IO-Link de fácil manejo

Más

Hasta 8 veces más rápido que el estándar ISO 15693

Sistema de identificación para grandes volúmenes de datos

Más

Resistentes a salpicaduras de soldadura

Sensores de factor 1 resistentes a soldadura con carcasa de acero recubierta

Más

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.