Sensores de presión de gama alta

Para aplicaciones exigentes en márgenes de temperatura superior y entornos adversos

Sensores de presión de alta gamaLos sensores de presión de Balluff para aplicaciones de gama alta han sido concebidos para aplicaciones exigentes en márgenes de temperatura superior. Por lo tanto, también es posible utilizar el sensor de presión de gama alta en entornos adversos.

Su carcasa compacta está fabricada por completo en robusto acero fino. La sencilla y rápida parametrización se realiza según el estándar VDMA.

Características

  • Compacta carcasa de acero fino
  • Indicación de presión local
  • Salidas de conmutación binarias
  • Señales de salida analógicas
  • 600 bar
  • -40 °C...125 °C
  • IP 67

Posibles campos de aplicación

  • Generadores eólicos
  • Sector Offshore
  • Técnica de frío y climatización

Control de la presión hidráulica en un generador eólico

Sensores de presión de Balluff en acción

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.