Acopladores inductivos con interfaz IO-Link

Rápida y sencilla separación de energía y señales

Transmisión flexible de energía y datos

La transmisión de energía y señales a objetos móviles siempre resulta exigente desde el punto de vista técnico, a menudo difícil o incluso imposible. Esto se debe a que los cables solo pueden aguantar los movimientos durante un tiempo limitado. Los nuevos sistemas de acoplamiento inductivos que son capaces de transmitir energía y datos al mismo tiempo y sin contacto a través de una rendija de aire de 5 mm suponen un remedio.

Hasta 16 sensores en un sistema

Gracias al acoplamiento a IO-Link es posible realizar tareas exigentes con los acopladores: desde hasta 16 sensores se transmite la energía y los datos de proceso de forma fiable y flexible. El trabajo de cableado de la transmisión en paralelo se reduce claramente gracias a la interfaz IO-Link.

Transmisión de hasta cuatro señales analógicas

Otra variante del acoplador inductivo con IO-Link permite la transmisión simultánea de hasta cuatro señales analógicas de tal modo que incluso es posible transmitir sin contacto las señales de sistemas de medición.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas se encuentran durante el cambio de herramienta en cabinas de mecanizado automáticas o en la robótica.

Las ventajas

  • Sin desgaste mecánico
  • Mayor disponibilidad de los equipos
  • Sin mantenimiento

Gracias al acoplamiento IO-Link

  • Pueden conectarse hasta 16 sensores por cada sistema
  • Es posible realizar la integración en sistemas de bus

Transmisión a prueba de escuchas

  • El intercambio de datos se realiza únicamente en los sitios requeridos
  • No se producen interferencias con las zonas contiguas

Descripción de la aplicación
El sensor detecta si la pieza está fijada en la posición correcta sobre la mesa de conmutación circular y transmite las señales sin contacto.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.