Sensores inductivos - Supershorties

Optimizados para la técnica de manipulación

Los Supershorties, los  sensores inductivos más pequeños de Balluff permiten rastrear la posición en instalaciones en las que antes no había sitio para sensores . Gracias a su uso, los módulos se pueden miniaturizar más, ya que los Supershorties apenas necesitan espacio.

Características

  • Fácil montaje mediante la adhesión del sensor
  • Uso flexible gracias a la salida del cable radial opcional

Tamaño mínimo, potencia máxima, en un espacio muy reducido

  • Posibilidad de montaje integrado también en módulos compactos como unidades lineales, válvulas y actuadores

Óptimo para aplicaciones con alta dinámica

  • Las aplicaciones con aceleraciones extremadamente rápidas como, p. ej. pick and place, son posibles gracias a su reducido peso (solo 0,7 g).

Integración e instalación sencilla

  • En una longitud de la carcasa de tan solo 6 mm se integra todo el sistema electrónico (no se requieren amplificadores externos).

Sensores inductivos SuperShorties en acción


Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.