Minisensores inductivos

Mini-formas constructivas con máximo rendimiento

Minisensores de Balluff

Integración e instalación sencilla

Los minisensores inductivos con el sistema electrónico integrado han sido concebidos para consultas de posición en condiciones de espacio estrechas. Durante el montaje son completamente integrables - En módulos compactos como unidades lineales, válvulas y actuadores. De este modo resultan óptimos para las aplicaciones con alta dinámica ya que su reducido peso permite unas aceleraciones extremadamente rápidas en las aplicaciones.

Formas constructivas

Los minisensores inductivos están disponible como:
  • Cilindros en D3...M8
  • Rectángulos con una superficie básica rectangular en R03...R04 y
  • rectángulos con superficie básica cuadrada Q05...Q08.

Supershorties

Los más pequeños de los pequeños, los Supershorties, miden tan solo 6 mm de longitud de la carcasa. A pesar de ello, se ha conseguido integrar todo el sistema electrónico por lo que no se requiere ningún tipo de amplificador externo.

Las ventajas

  • Las consultas de posición ahora son posibles también en aquellas situaciones en las que hasta ahora no existía espacio para un sensor
  • Los módulos pueden seguirse miniaturizando ya que los sensores requieren de un menor espacio

Sensores inductivos SuperShorties en acción


Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.