Supervisión de posición para sistemas hidráulicos - Con minisensores

Sencillos de integrar y fiables hasta 500 bar

Sensores inductivos resistentes a alta presión de BalluffPara el control de posiciones finales en cilindros hidráulicos y para la supervisión de posiciones de válvulas se ha establecido la forma constructiva M12. La tendencia de los sistemas hidráulicos se orienta cada vez más hacia la miniaturización y supone grandes fuerzas con espacios reducidos.

Áreas de aplicación para los mini.s inductivos
Miniaturizados hidráulicos

  • Grupos
  • Válvulas
  • Cilindros de bloque

Benefíciese de los nuevos mini.s

  • Sensores miniatura resistentes a alta presión M8 y M5
  • Sencilla integración en actuadores hidráulicos
  • Distancia de actuación 1,5 mm (M8) y 1,0 mm (M5)
  • Margen de temperatura -25….+80 °C

Sensores inductivos resistentes a alta presión BHS en acción


Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.