Sensores inductivos 8x8

Pequeños, robustos y sencillos de integrar

Sensores inductivos 8x8 de BalluffLos nuevos 8x8 Shorties le permiten conseguir una supervisión de funcionamiento fiable de sus procesos de producción. Gracias a su carcasa metálica robusta, una longitud de tan solo 20 mm (en caso de la variante de cable) y su sección de 8x8 mm pueden utilizarse los sensores inductivos de forma óptima para las siguientes aplicaciones:

  • Supervisión de posición de unidades lineales miniaturizadas
  • Detección de piezas pequeñas en manipulación y automatización
  • Módulos de pick and place
  • Robots pick and place

Las ventajas

  • Una altura constructiva de tan solo 8 mm en la dirección de detección para una sencilla integración en el módulo
  • Mayor distancia de actuación de 2 mm una mayor reserva de funcionamiento
  • Carcasa metálica robusta para entornos adversos
  • Opcionalmente con cable o conector M8 y M5 para una sencilla conexión al unidad de control

Ejemplo de aplicación


Sensores inductivos 8x8 de Balluff en acción

Supervisión de posiciones finales y posiciones intermedias en unidades lineales.

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.