Sensores inductivos 5x5

Los robustos con carcasa compacta

Sensores inductivos 5x5 de Balluff

Cinco buenos motivos para utilizar los sensores 5x5

Una robusta carcasa metálica compacta
Dos variantes de distancia de actuación (montaje enrasado):
0,8 mm para aplicaciones precisas, 1,5 mm más para otra reserva de funcionamiento

Tres conexiones: alimentación (+), tierra (-), salida. Integración sencilla en unidades de control estándar y especiales

Cuatro modelos de interfaz

  • Contacto NA PNP
  • Contacto NC PNP
  • Contacto NA NPN
  • Contacto NC NPN

Individuales y flexibles

Cinco milímetros de altura constructiva en la dirección de detección

Sensores inductivos BES 5x5 en acción


Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.