Transmisión flexible de energía y datos

Con acopladores inductivos

Siempre cuando se trata de separar y acoplar módulos de forma automatizada, los acopladores inductivos de Balluff suponen la mejor solución. A través de una rendija de aire de 5 mm transmiten la energía y las señales sin contacto y al mismo tiempo de forma segura y potente. Las unidades de separación rápida son sumamente fáciles de manejar y además no requieren mantenimiento. No se produce ningún desgaste mecánico. La disponibilidad de los equipos aumenta claramente con los acopladores inductivos de Balluff. La transmisión de señales y energía a través de la rendija de aire es posible tanto en paralelo como también con acoplamiento IO-Link.

Almacén de carga en cabinas de robots

Los almacenes de carga alimentan el robot con componentes como, p. ej. chapas de carrocería. La dotación de los almacenes y la posición de los sujetadores manuales debe controlarse continuamente con sensores. Cuando un portador de carga está vacío, se emite la correspondiente señal y el robot cambia al segundo portador de carga. Ahora puede rellenarse el primer portador de carga.

Para la transmisión de energía y señales hacia el portador de carga pueden utilizarse acopladores inductivos como alternativa a los contactos enchufables convencionales de modo que se suprimen los problemas de contacto y la susceptibilidad frente a interferencias de la conexión enchufable.

Las ventajas de un vistazo

  • Transmisión fiable de energía y datos (12 W y hasta 16 señales)
  • Carcasa compacta
  • Unidades de separación fáciles de manejar
  • Instalación sencilla mediante Plug-and-Play
  • Conexión enchufable para M12 
  • Posibilidad de desplazamiento angular entre Base y Remote 
  • Sin mantenimiento 
  • Sin desgaste mecánico 
  • Mayor disponibilidad de los equipos

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.