Minisensores optoelectrónicos

Los más pequeños entre los pequeños

Minisensores optoelectrónicosLos minisensores optoelectrónicos resultan idóneos cuando hay muy poco espacio disponible o cuando debido a la alta velocidad solo es posible un peso muy reducido. Se utilizan de forma óptima en aplicaciones altamente dinámicas como brazos de robot ya que precisamente en este caso se necesitan componentes con el mínimo peso posible, reducidas necesidades de espacio y la máxima precisión de conmutación.

En metal, los minisensores están disponibles como detector fotoeléctrico, barrera fotoeléctrica de reflexión y barrera fotoeléctrica unidireccional en un cilindro 08M o en una carcasa rectangular con una longitud de canto de 8 mm. Además de con sus distancias de detección y alcances convencen por su manejo sencillo. Gracias a su gran flexibilidad, los pequeños y robustos sensores optoelectrónicos resultan especialmente económicos.

En plástico (20,6 x 12,5 x 7,6 mm) tiene a su disposición una serie completa con detectores fotoeléctricos, barreras fotoeléctricas de reflexión, barreras fotoeléctricas unidireccionales, así como detectores fotoeléctricos con supresión de fondo. Los casquillos metálicos en el interior permiten un montaje seguro y sencillo. Su punto luminoso visible de tipo láser facilita la detección precisa de piezas pequeñas. Y el alcance sin competencia de hasta 1,2 m, así como el rápido tiempo de respuesta proporcionan el mejor empleo.

Las ventajas

  • Mayor eficacia mediante un manejo sencillo
  • Gran libertad de construcción gracias a múltiples formas constructivas
  • Alta precisión de procesos gracias a la probada técnica láser y la tecnología Pinpoint

Captación de piezas pequeñas con seguridad con barreras fotoeléctricas unidireccionales láser BOS Q08M

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.