Retículas de luz

Todo bajo control

Retículas de luz de BalluffLas retículas de luz están disponibles con diferentes alturas de campos de medición, así como con alcances grandes y pequeños. De este modo es posible captar con seguridad los objetos anchos y muy grandes. Nuestras retículas de luz están disponibles opcionalmente con alta o baja resolución. Para emitir directamente la altura o la anchura de un objeto, el sistema dispone de una salida de tensión analógica. Una salida de conmutación adicional indica si el objeto se encuentra en la zona controlada. Gracias a las escuadras de fijación suministradas pueden montarse las retículas de luz de forma sencilla y rápida. La instalación es igual de fácil para el usuario como el montaje.

Características

  • Conexión sencilla
  • Instalación favorable para el montaje
  • Disponibilidad de servicio inmediata
  • Supresión de la compleja parametrización
  • Alcance de 150 mm hasta 2,1 m
  • Alturas de campos de medición 100, 150, 300 mm
  • Salida analógica

Aplicaciones

  • Cómputo de piezas
  • Medición de altura y control de altura
  • Control de presencia
  • Verificación de combado y de posición
  • Control de palets
  • Control de pista
  • Verificación de posición y material

Reconocimiento preciso de objetos con retículas de luz

Retículas de luz de Balluff en acción

Productos

Retículas de luz

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.