Barreras fotoeléctricas de marco

Captación dinámica de piezas

Barreras fotoeléctricas de marco de BalluffLas barreras fotoeléctricas de marco disponen de un gran número de haces luminosos paralelos. Esta disposición permite explorar los objetos no solo puntualmente, sino que también dentro de una zona (ventana). Mediante una disposición especial de la óptica queda garantizada en cualquier lugar una alta resolución invariable. Nuestras barreras fotoeléctricas de marco funcionan dinámicamente, es decir, las piezas en la zona activa solo se detectan si están en movimiento.

Características

  • Alta resolución constante
  • Tipo de actuación dinámico: solo se detectan objetos móviles: otros componentes, como las cámaras de alimentación, no repercuten en la medición
  • Detección de piezas pequeñas hasta 0,8 mm
  • Longitud de señal de salida regulable
  • Sensibilidad regulable
  • Tres tamaños de marco
  • Conectores M8 estándar

Aplicaciones

  • Transporte de aire a presión de piezas pequeñas
  • Inspección de rotura de hilo
  • Control de expulsión
  • Contar/separar piezas

Barrera fotoeléctrica de marco durante el cómputo de piezas

Barrera fotoeléctrica de marco de Balluff en acción

Productos

Barreras fotoeléctricas de marco

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.