Sensores luminiscentes

Hacen visible lo invisible

Sensores luminiscentes de BalluffLos  sensores luminiscentes son la mejor opción cuando se trata de detectar marcas que no pueden ser visibles para el ojo humano ya que son capaces de detectar cualquier tipo de sustancias fluorescentes, incluso cuando las marcas son sumamente débiles.

Ajuste

Con una sola pulsación de tecla se detectan las marcas cuya luminiscencia es superior a la de su fondo. En este ajuste estándar, el sensor trabaja en la actuación por claro. Para unos resultados fiables con diferencias escasas entre el fondo y marca existe la posibilidad de efectuar un ajaste de precisión. Aquí es posible elegir libremente el tipo de conmutación.

Funcionalidades

En función del tipo de aparato, los sensores luminiscentes de Balluff detectan las marcas sobre cualquier tipo de superficies o fondos. Además pueden elegirse los sensores luminiscentes con diferentes fuentes de luz. Con UV no se requieren lámparas externas. Además es posible aumentar más la distancia de detección mediante unos objetivos adicionales. El LED de UV de alta potencia hace posible la realización de elevados alcances, así como en condiciones de montaje estrechas a través de los conductores de fibra óptica adaptables.

Aplicaciones

  • Finalidades en la logística (marcar, seleccionar)
  • Finalidades en el proceso de fabricación (guiar, vigilar, clasificar)
  • Máquinas de embalaje (inspección durante el corte, plegado)
  • Industria de cerámica (p. ej., posicionamiento de las piezas)
  • Industria maderera (p. ej., inspección del cordón de cola)
  • Industria farmacéutica (tareas de control en el proceso de fabricación)
  • Industria textil (p. ej., guía de cortes)
  • Industria alimentaria

Posicionar las botellas correctamente antes del cambio de embalaje

Posicionar las botellas correctamente antes del cambio de embalaje

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.