Carreras de sensor/actuador con IO-Link

Instalación sencilla, parametrización eficaz y diagnóstico integral

Las carreras de sensor de Balluff con IO-Link complementan las instalaciones de máquinas de forma sumamente eficaz. De este modo es posible conectar hasta 16 sensores estándar de forma rápida y cómoda. Además, cada entrada puede ser programada a través de un registro de parámetros como contacto NC o como contacto NA. Todo ello aporta una gran flexibilidad ya que también es posible acoplar de forma muy sencilla los sensores antivalentes según DESINA. De este modo, a través de una línea estándar de 3 hilos se dispone de una imagen completa del proceso en tan solo 2 ms.

Las carreras de actuador IO-Link cumplen la exigencia de una desconexión segura "Seguridad pasiva" de las salidas según la directiva sobre máquinas 2006/42/CE, EN 954-1 categoría 3, EN 13849-1, EN 62061 SIL2. El bloque E/S está dividido en dos segmentos de separación galvánica, de tal modo que con un módulo pueden realizarse los dos circuitos de seguridad de conmutación por separado.

La carrera de sensor analógica permite elegir entre dos otras variantes con interfaz de corriente y tensión de tal modo que también es posible conectar de forma fiable los sensores analógicos que no tienen capacidad de IO-Link. Se pueden aprovechar los cuatro canales analógicos que se completan mediante otros cuatro puertos de entrada estándar según IEC 61131 y que trabajan con una resolución de 10 bits.

Las carreras de sensor/actuador configurables ofrecen máxima flexibilidad. Los registros de parámetros hacen posible utilizar cada puerto por separado como entrada o salida. Para incrementar la potencia de salida, existe la posibilidad de utilizar los módulos con una alimentación de tensión adicional.

Carreras de IO-Link

Versiones

Las carreras de sensor de Balluff con IO-Link se encuentran disponibles en plástico y metal con la clase de protección IP 67, así como en forma de variante IP-20. Las carreras de sensor de metal ofrecen una carcasa completamente encapsulada de tal modo que son completamente insensibes frente a golpes o líquidos cáusticos. Han sido concebidas para el margen de temperatura superior de hasta 70 °C y el empleo en entornos industriales muy duros. Como funcionalidad muy útil, sobre todo para la identificación de herramientas, se ofrecen las carreras de sensor también con una posibilidad de codificación integrada.

Todas las carreras de sensor son sencillas de instalar y soportan un mantenimiento sencillo ya que los grandes y claros LEDs de estado indican el estado de forma claramente visible. La supervisión de canal único específica de puerto detecta cualquier cortocircuito o sobrecarga en el puerto y representa un alto grado de diagnóstico selectivo que resulta simplemente excepcional para aparatos con esta funcionalidad.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.