Adecuada para cualquier entorno

Unidad de evaluación AF con CC-Link

El RFID industrial de Balluff ofrece una unidad de evaluación de alta frecuencia especialmente para CC-Link, el protocolo de bus de campo líder en Asia, que asegura una comunicación rápida y robusta entre los diferentes participantes. Gracias a la conformidad con las normas con ISO 15693 y 14443, así como la frecuencia de 13,56 MHz homologada en todo el mundo, puede ser utilizado de forma global.

Ahora directamente en el campo

La unidad de evaluación AF BIS M-699 con 13,56 MHz puede utilizarse directamente en el campo . Se utiliza en todos los sitios en los que se acoplan unos robustos controladores directamente con CC-Link. La gran variedad de soportes de datos especiales, p. ej. para el montaje enrasado en metal, para temperaturas de hasta 200 °C u optimizada para una distancia máxima, permite un campo de aplicación en prácticamente cualquier sector de la industria.

Las ventajas

  • Aplicación flexible gracias a las múltiples posibilidades de combinación de soportes de datos y antenas
  • Hasta dos antenas por cada unidad de evaluación
  • Calidad comprobada con certificado CC-Link
  • Usted ahorra tiempo gracias a un cableado con base de enchufe, la robusta carcasa sencilla de enroscar y la puesta en servicio con los módulos funcionales preparados. La función de diagnóstico permite reducir además el trabajo.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.