Soporte de datos AF con 13,56 MHz para altas temperaturas

200 °C con los soportes de datos BIS-M

Cuando se trata de utilizar el RFID en líneas de pintura o proceso de fabricación con altas temperaturas, se requieren unos robustos soportes de datos de alta frecuencia.

En este caso, el potente soporte de datos de alta frecuencia BIS M-107 es la mejor solución. Se ha acreditado en todas aquellas situaciones en las que se requiere una rápida transmisión de datos en un entorno adverso y una gran distancia de escritura/lectura.

Registra todos los datos sin contacto y garantiza de este modo su rastreabilidad. Sus ilimitados ciclos de escritura/lectura garantizan una comunicación flexible y rápida. El sistema libre de desgaste puede integrarse en todas las unidades de control.

Las ventajas

  • 200 °C
  • Comprobado durante 1000 horas (temperatura constante)
  • Distancia de escritura/lectura típica 30 mm
  • Carcasa robusta
  • Montaje sobre metal con una base termorresistente como distanciador
  • ISO 15693
  • Capacidad de memoria de 112 bytes

El soporte de datos de alta frecuencia BIS M para altas temperaturas en acción


Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.