Identificación sin rodeos

Unidad de evaluación para la unidad de control de Mitsubishi

La unidad de evaluación AF BIS M-688-001 con 13,56 MHz se ha desarrollado especialmente para su integración en la serie MELSEC-Q de Mitsubishi. Todos los cabezales de escritura/lectura de la serie BIS M pueden conectarse a la tarjeta de 2 canales. Gracias a la gran multitud de variantes hay una configuración adecuada para cada aplicación.

La serie MELSEC-Q permite al usuario confeccionar para cada aplicación la mejor combinación entre módulos CPU y módulos de comunicación, especiales o E/S. El resultado: sistemas a medida con la máxima flexibilidad. Gracias al RFID, los procesos son más transparentes y eficaces.

Las ventajas

  • Sencilla puesta en servicio con módulo funcionales gratuitos
  • La integración directa en la unidad de control ahorra cableado descentralizado
  • Indicación de funcionamiento directamente en los bornes
  • Grado de protección IP 40

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.