Compacto sistema RFID de 13,56 MHz con interfaz IO-Link

Más tiempo para los retos auténticos

Los sistemas industriales RFID de 13,56 MHz destacan por su forma constructiva compacta y sencilla puesta en servicio.
Gracias a su frecuencia, los sistemas trabajan según los estándares ISO15693/14443 por lo que están perfectamente preparados para las tareas en las modernas instalaciones de producción.

Campos de aplicación

Especialmente en aquellas situaciones en las que se trata de protocolizar con pocos datos, p. ej. el progreso de producción, el número de lote o los datos de calidad de forma económica. En los sistemas de transferencia o aplicaciones de palets es donde los sistemas RFID de 13,56 MHz con interfaz IO-Link muestran sus auténticas fuerzas.

Las ventajas

  • Aplicación muy flexible
  • Hasta cuatro cabezales de escritura/lectura en un maestro IO-Link
  • Diferentes formas constructivas para las más diversas exigencias de aplicación
  • Rápido Return on Invest (ROI) gracias a los atractivos precios

Potencial de ahorro en tiempo gracias a:

  • Cableado uniforme para los diferentes componentes
  • Sencilla integración del sistema RFID con IO-Link
  • Puesta en servicio sin grandes trabajos mediante el módulo funcional y la función de diagnóstico

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.