Un paquete de fuerza de alta frecuencia proporciona transparencia

Antena AF BIS M-350

Uno de los retos de la logística interna es el transporte de unos materiales que cambian continuamente. A pesar de este cambio se requiere un desarrollo del funcionamiento con unos procesos transparentes lo que no siempre resulta sencillo para los sistemas RFID ya que los fondos metálicos o los líquidos, pero también la suciedad suponen una dura prueba para ellos. No así para la antena AF BIS M-350 ya que esta y sus soportes de datos optimizados vencen estas dificultades como si fuera un juego de niños y proporcionan de forma fiable la máxima transparencia. Todos los datos pueden rastrearse en cualquier momento.

Campos de aplicación

En cualquier lugar en el que el soporte de datos está montado directamente sobre el metal o cuando no es posible predeterminar el material en el entorno inmediato como, p. ej. en el transporte de cajas, se evidencian las ventajas de la antena AF BIS M-350 de forma muy directa ya que los BIS M simplemente ocultan los diferentes materiales de tal modo que el agua, aceite, polvo y metal no pueden influir en nada sobre los soportes de datos de alto rendimiento.

Las ventajas

  • Unas distancias de hasta 130 mm aportan más flexibilidad, independientemente del fondo
  • Los soportes de datos FRAM proporcionan unos ciclos de escritura/lectura prácticamente ilimitados.
  • Gracias a la conformidad con ISO 15693: posibilidad de aplicación en todo el mundo.
  • Los indicadores de estado directamente en la carcasa de la antena facilitan el día a día.
  • Las carcasas robustas aseguran un empleo fiable en un entorno adverso.
  • La calidad RFID al 100 % es sinónimo de fiabilidad.

La antena AF BIS M-350 en acción


Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.