Sistemas industriales RFID BIS

Cinco sistemas para un empleo múltiple

Los datos correctos en el momento y el lugar adecuados.

El que requiere una función de escritura y lectura en la identificación industrial y que pretende procesar grandes volúmenes de datos, está perfectamente equipado con los sistemas industriales RFID. Estos sistemas garantizan que los datos sean actuales en cada uno de los segmentos de proceso. Y todo ello sin disponer de una vista directa. Y eso que resultan sumamente fiables incluso en caso de grandes distancias y en aplicaciones altamente dinámicas.
Los sistemas RFID industriales de Balluff ofrecen una comunicación de datos flexible y sin contacto. Son rápidos, robustos y orientados a las exigencias de la industria. A pesar de su potencia, resultan ser económicos.

Gama de empleos

Los RFID industriales de Balluff ofrecen una amplia gama de empleos, gracias a sus cinco sistemas diferentes con múltiples componentes. Para poder resolver unas aplicaciones tan variadas como la protección contra plagiado, la gestión de herramientas, controles de acceso o la trazabilidad de mercancías resulta razonable disponer de diferentes versiones.

Resumen de los diferentes sistemas

  • El BIS C con una gran variedad de variantes se caracteriza por una amplia gama de empleos.
    Es especialmente potente y flexible en la identificación de herramientas, fiable en
    centros de mecanizado que utilicen grandes cantidades de refrigerante y lubricante o en la esterilización bajo altas temperaturas en el autoclave.
  • El económico BIS L se recomienda para logística y líneas de montaje
  • El BIS M permite una transmisión de datos super-rápida y una gran distancia de escritura/lectura. Se ha acreditado perfectamente en la logística interna, para controles de acceso o en la protección contra plagiado
  • El BIS S resulta apropiado para grandes volúmenes de datos para el control de montaje y producción.
  • El BIS U se utiliza óptimamente en aplicaciones altamente dinámicas . Ofrece máxima seguridad a una gran distancia

Componentes

Los sistemas RFID industriales de Balluff están compuestos por un soporte de datos, un cabezal lector o un cabezal de escritura/lectura y la unidad de evaluación. El soporte de datos permite memorizar y leer datos. El volumen de datos y los ciclos de escritura/lectura varían en función del medio de almacenamiento. Los soportes de datos reciben su energía de la unidad de escritura/lectura. No se requieren baterías. El sistema electrónico y la antena están integrados en el. Su potencia y frecuencia definen el alcance.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.