Transductores de desplazamiento Micropulse ProCompact con sistema de protección de cables

El sistema de reacción de cilindro para cualquier tiempo

Transductores de desplazamiento Micropulse-Pro-Compact con sistema de protección de cablesCuando se trata de realizar mediciones absolutamente precisas en el exterior bajo condiciones extremas, el Micropulse ProCompact completamente soldado supone la mejor elección. Realizado completamente en acero fino, de la clase de protección IP 68, cumple con su adicional sistema de protección de cables IP 69K, por lo que resulta especialmente adecuado para ser expuesto a la intemperie. Ya no se precisan otras precauciones como una carcasa separada, pintura protectora, cables o racores especiales.

El principio de actuación de los sistemas sin contacto garantiza la ausencia de desgaste y una vida útil prácticamente infinita. La señal de salida altamente precisa se encuentra disponible en las diferentes interfaces como señal absoluta de la unidad de control. 

Las ventajas

  • Para condiciones de trabajo extremas y 
  • un máximo grado de fiabilidad y precisión

Campos de aplicación

  • Instalaciones de esclusas
  • Centrales fluviales
  • Grandes válvulas de accionamiento hidráulico
  • Seguimiento de las canaletas de reflexión de centrales eléctricas termosolares
  • Dragas flotantes
  • Cuerpos de vía
  • Máquinas de cosecha de madera
  • Centrales hidráulicas
  • Máquinas de construcción
  • Cosechadoras

Fiables en zonas extremas


Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.