Transductores de desplazamiento Micropulse triple

Der Wegaufnehmer „drei in einem“!

Transductores de desplazamiento Micropulse tripleLas aplicaciones exigentes como centrales eléctricas, accionamientos de barcos o la tecnología de inclinación de trenes suponen unas altas exigencias de seguridad y disponibilidad. Balluff suministra para este sector unos transductores de desplazamiento que tienen una construcción varias veces redundante con el fin de asegurar una supervisión mútua y poder disponer de un canal de reserva si fuera necesario.

Seguridad mediante la redundancia

En el sensor de desplazamiento tres veces redundante hay tres recorridos de medición dispuestos con un desplazamiento de 120° entre sí en un tubo de protección común que se conduce a través de un sensor de posición. Sus imanes actúan al mismo tiempo sobre los tres recorridos de medición.  La evaluación de las tres posiciones se realiza por tres sistemas electrónicos completamente separados entre sí y completamente independientes uno del otro dentro de la misma carcasa lo que aporta  seguridad para las aplicaciones exigentes.

¡El transductor de desplazamiento "Tres en uno"!

  • Sistema de medición de desplazamientos dos o tres veces redundante para unas exigencias de seguridad muy elevadas
  • El transductor de desplazamiento contiene según el modelo dos o tres sistemas de medición de desplazamientos totalmente individuales
  • Interfaces de "Start/Stop" o analógicas
  • Forma constructiva compacta
  • Longitud nominal máx. 1000 mm

Variantes de salida disponibles

  • Analógica 0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA, –10...10 V
  • Interfaz de impulsos P

BTL triple - Triple seguridad

Triple BTL - Triple seguridad

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.