Transductores de desplazamiento CD Micropulse resistentes a alta presión de 1000 bar

Hacen que el trabajo de los cilindros para cargas pesadas sea ligero

BTL7 CD 240x130Los transductores de desplazamiento Micropulse CD procuran que las cargas extremas se muevan de forma controlada y exacta. Se basan en la acreditada tecnología de medición de desplazamiento magnetorrestrictiva. Gracias a su principio absoluto y sin contacto resultan adecuados  para la medición fiable, altamente precisa y dinámica de las posiciones del pistón de los cilindros hidráulicos. El diseño especial de la brida y del tubo de protección, así como el material de acero fino especialmente estable predestinan los transductores de desplazamiento Micropulse CD para el montaje como sistema de reacción en cilindros de alta presión y cilindros para cargas pesadas.

Características

  • Para el montaje en un rango de presión de hasta 1000 bar 
  • Longitudes de medición 25...2000 mm 
  • Resolución hasta 1 µm 
  • Grado de protección IP 67/68
  • Margen de temperatura –40...+85 °C 
  • Zona sujeta a peligros de explosión 2, tipo de protección antideflagrante "nA" 
  • Variantes de conector o cable 
  • Técnica de imanes múltiples

Los cilindros para cargas pesadas elevan el elemento de puente hasta el nivel de la carretera


Aplicación

Construcción y estadística

  • Apoyar las paredes de forma activa 
  • Avance y elevación de puentes 
  • Nivelación de edificios 
  • Sector Offshore 
  • Construcción de túneles

Industria

  • Bombas y compresión 
  • Prensas de forja 
  • Técnica de elevadores y elevación

Los cilindros para cargas pesadas elevan el elemento de puente hasta el nivel de la carretera


Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.