Sensores de distancia inductivos

Mini-formas constructivas con máximo rendimiento

minis BAWLos minisensores inductivos han sido concebidos para consultas de posición en caso de condiciones de espacio estrechas. Y resultan especialmente adecuados para módulos compactos como unidades lineales, válvulas y actuadores ya que pueden ser integrados por completo durante el montaje. Gracias a su integración completa resultan óptimos para las aplicaciones con alta dinámica ya que su reducido peso (solo 0,7 g) permite en las aplicaciones unas aceleraciones extremadamente rápidas, p. ej. durante el pick and place.

 

 

Sensores de distancia analógicos BAW en acción

G P BAW 0001 01 01

Integración e instalación sencilla. En una longitud de la carcasa de tan solo 6 mm se integra todo el sistema electrónico de modo que no se requieren amplificadores externos.

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.