Sensores magnéticos de gran alcance

Mini-forma constructiva, gran distancia de actuación

Sensores magnéticos de gran alcanceLos sensores magnéticos cilíndricos se caracterizan por sus formas constructivas pequeñas y extremadamente compactas. Los imanes optimizados para las consultas de posición con sensores magnéticos cilíndricos permiten unas distancias de actuación muy altas.

Esto significa en detalle que con un sensor que tiene un diámetro de 6,5 mm, es posible consultar posiciones sin contacto que se encuentran a una distancia de hasta 90 mm.

Además, estos sensores son completamente ideales para la industria e insensibles a la suciedad. Como los campos magnéticos no pueden atravesar muchos materiales no magnetizables, es posible consultar las posiciones, incluso a través de recipientes o tubos. También se pueden detectar codificaciones con imanes.

Las ventajas

  • Consultas de posición sin contacto para distancias de hasta 90 mm
  • Reconocimiento de objetos a través de materiales no magnetizables
  • Óptimas condiciones de montaje gracias a los sensores compactos e imanes pequeños
  • Excelente relación potencia-precio

Sensores magnéticos de gran alcance en acción


¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.