Perfectamente preparado para entornos adversos

Sensores ultrasónicos Steelface

Las instalaciones de llenado de la industria alimentaria están sujetas a unas estrictas disposiciones de higiene de modo que la limpieza requiere medios agresivos. Es por ello que los sensores que se utilizan deben ser sumamente robustos y resistentes a las sustancias químicas.

Con el sensor ultrasónico Steelface, Balluff no solo ofrece un sensor resistente a la corrosión y termorresistente para la medición de nivel de llenado y reconocimiento de objetos sino también un sensor preciso en una carcasa de acero fino cerrada de alta calidad (AISI 316Ti) con el grado de protección IP 68/69K. Por lo tanto, es totalmente insensible frente a las agresivas espumas de limpieza.

Sin contacto realiza sus comprobaciones a través de niebla, vapor y polvo. Y todo ello desde una gran distancia. Además se caracteriza por su elevado alcance. Tampoco requiere ninguna contrapieza de modo que su uso resulta más flexible y sencillo que el de otros sensores. Por tanto, cualquier equipamiento posterior y montaje resultan sumamente sencillos. En su versión analógica ni siquiera requiere ser ajustado. Y el ajuste de la variante de conmutación es sumamente sencilla.

Las ventajas

  • Gran alcance
  • Medición constante y sin contacto
  • Resistente a sustancias químicas, también frente a agresiva espuma de limpieza
  • Carcasa de acero fino cerrada de alta calidad (AISI 316Ti)
  • Grado de protección IP 68/69K
  • Resistente a la corrosión y a picaduras
  • Ninguna merma debido a niebla, vapor y polvo
  • Sencillo equipamiento posterior

Detección del nivel de llenado con los sensores ultrasónicos Steelface


Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.