Sensores de distancia optoelectrónicos con interfaz IO-Link

Precisión y eficacia a la vez

Los sensores de distancia optoelectrónicos con IO-Link tienen una carcasa metálica robusta y un margen de trabajo de hasta 6 m. La distancia captada se emite a través de la interfaz IO-Link. En el modo IO-Link además es posible ajustar cómodamente los dos puntos de actuación desde la unidad de control, así como desconectar el láser o bloquear las teclas. Gracias al principio de medición del tiempo de propagación de la luz, se puede conseguir mayor alcance que con los sensores con procedimiento de triangulación o con los detectores fotoeléctricos energéticos. El ajuste de los sensores se realiza a través de las dos teclas de aprendizaje.

Esta innovadora tecnología de sensores, con su gran abanico de variantes en cuanto a conmutaciones de salida, se utiliza para aquellas aplicaciones en las que los procedimientos convencionales alcanzan los límites tecnológicos o económicos. Algunos ejemplos son el reconocimiento de pequeños objetos a grandes distancias, el uso en entornos difíciles, p. ej. cuando se tienen que detectar "desde fuera" procesos con temperaturas elevadas o en cabinas de robots.

Sensores de distancia optoelectrónicos BOD en acción

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.