Sensores de visión BVS-E infrarrojos

Invisibles: para mayor fiabilidad

Cambios de la "luz ambiente" pueden perjudicar la seguridad de comprobación de los sensores de visión convencionales. Al mismo tiempo, su luz pulsante suele molestar a menudo a los empleados y técnicos.

Descarga para el operario

Gracias al empleo de los sensores de visión con luz infrarroja pueden evitarse ambas cosas ya que
la iluminación infrarroja del nuevo BVS-E infrarrojo no es visible para las personas de tal modo que sus impulsos de luz no molestan a los operarios.

Se filtra la luz ambiente

El BVS-E infrarrojo comprueba todos los objetos en alta calidad. Su filtro de luz fijamente integrado impide que la luz ambiente visible pueda repercutir sobre la comprobación. De este modo, el BVS-E infrarrojo aporta una mayor seguridad de procesos.

Diferentes versiones para exigencias personalizada

Las diferentes ópticas y las variantes de modelo Standard, Ident y Advanced le permiten seleccionar el tipo más adecuado para su aplicación.

Montaje sencillo

Todas las versiones tienen una carcasa sumamente compacta orientada a las necesidades industriales cuyo montaje resulta muy sencillo y flexible.

Funcionalidades y ventajas

  • Luz invisible: ausencia de molestias para el operario
  • Filtro de luz integrado: para una mayor seguridad del proceso
  • Seguridad para los ojos, certificado según CE (EN 62471:2008): la mejor protección de los empleados
  • Intensidad de luz un 10 % mayor que los sensores de luz roja equiparables

Ejemplo de aplicación

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.