Sensores cilíndricos Global magnéticos

Perfecta sujeción en cilindros neumáticos

Nuestros compactos sensores cilíndricos Global magnéticos ofrecen una sujeción perfecta ya que han sido adaptados exactamente a las diferentes formas de ranura de cilindro. Por ello no solo se pueden montar de forma enrasada en la correspondiente ranura, sino que se integran por completo dentro de la misma:

  • se pueden insertar desde arriba o lateralmente
  • Variantes con cable o conector
  • Forma constructiva pequeña

Para la ranura en C: BMF 204 y BMF 214

  • BMF 204 para ranura de 3,8 mm
  • BMF 214 para la ranura de 4 mm
  • Introducción a través del extremo de ranura
  • Excelente sujeción
  • Introducción a través del extremo de ranura
  • Forma constructiva en miniatura para manipuladores y cilindros de carrera corta
  • Posicionamiento exacto

Para la ranura en T: BMF 235

  • BMF 235: el estándar
  • LED grandes y especialmente claros para un sencillo diagnóstico
  • Pueden insertarse desde arriba en la ranura en T (montaje "Drop-in")
  • Utilizar un destornillador estándar o una llave de hexágono interior de 1,5 mm
  • Forma constructiva corta y compacta con elevada fuerza de sujeción

V-Twin®: un conector para dos sensores

  • En M8 o M12
  • Con un cable de cuatro hilos o dos cables de tres hilos
  • Permite reducir el empleo de material
  • Montaje rápido
  • Reducción de costes
  • En un bloque de interfaces múltiples/distribuidor de sensor: simplemente duplicar los sensores

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.