Sensores de visión BVS-E en Standard y Advanced

Óptimas alternativas ofrecen soluciones óptimas

Con un sensor basta para una calidad óptima

Con los sensores de visión Balluff BVS se decide por más productividad, más rentabilidad y una calidad óptima. Utilice un sensor BVS para las tareas que requieran varias funciones de vigilancia a la vez o un cambio rápido, ya que en estos casos el sensor de visión es perfecto. Se pueden efectuar cambios en todo momento, incluso durante el proceso, De este modo tiene máxima flexibilidad y puede controlar su producción de forma absolutamente fiable. El visión permite conseguir una gran eficacia con un solo sensor.

BVS-E Standard

En la sencilla y económica versión estándar para novatos, el sensor de visión ofrece 20 puestos de memoria de inspección y la libre selección entre siete herramientas independientes que pueden girarse libremente. Por cada inspección pueden programarse hasta 25 características:

  • Sencilla parametrización a través del software
  • Ajuste automático de la claridad de la imagen
  • Detección más precisa de las características
  • Varios sensores en una red
  • Función de zoom y mucho más

BVS-E Advanced

El BVS-E Advanced sirve para resolver aplicaciones rápidas y exigentes. No solo ofrece todas las funcionalidades de la versión estándar sino que también permite la detección de posición de 360°, así como el vínculo lógico de diferentes características. De este modo puede combinar 25 herramientas de tal modo que pueda aprovechar plenamente las tres salidas digitales:

  • Seguimiento de la posición de giro de 360° de todas las herramientas
  • Mayores tasas de piezas gracias a las resoluciones escalables
  • Conmutación de salida personalizada mediante vínculos lógicos
  • Tiempos de proceso más cortos

Kits de valor añadido

Tanto para el Standard como también para el Advanced se encuentran disponibles unos kits de valor añadido que incluyen todo los necesario para accionar el sensor:

  • Sensor de visión con CD con software e instrucciones de servicio
  • Escuadra de sujeción y accesorios de montaje
  • Cable de alimentación y parametrización

Y si para la conexión le falta una unidad de alimentación de 24 V, por supuesto que se la proporcionamos también.

Resumen de todas las herramientas de la línea de productos

  • Comprobación de claridad
  • Comparación de contraste
  • Control de posición
  • Cómputo de bordes
  • Comparación de anchura
  • Reconocimiento de muestras
  • Control de contornos
  • Comparación de símbolos
  • Detección de muestras de 360°

BVS-E Advanced en acción


Nueva funcionalidad para los modelos BVS-E Advanced

La función de detección de muestras de 360° permite la detección segura de piezas con diferentes posiciones de giro. No se tendrá que preocupar de la alineación del objetivo. El seguimiento del objeto se realiza con seguridad.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.