EtherCAT

Más sencillo que el clásico bus de campo

Módulo de EtherCAT con ocho puertos IO-Link, display integrado y servidor web
También el nuevo módulo de EtherCAT ofrece plena funcionalidad IO-Link. De este modo, su instalación resulta muy sencilla y económica. Y sus ocho puertos IO-Link pueden parametrizarse y utilizar completamente independientes entre sí. Los puertos IO-Link también pueden configurarse libremente como puertos E/S estándar por lo que proporcionan otras ocho entradas/salidas adicionales para sensores y actuadores estándar.

Como todos los módulos basados en Ethernet, también el módulo de EtherCAT ofrece un servidor web y un display integrado para facilitar un diagnóstico rápido sin necesidad de ningún hardware o software adicional. Simplemente se trata de iniciar el explorador de Internet y realizar la conmutación. Inmediatamente después se muestra el estado del módulo.

Más sencillo que el clásico bus de campo

  • Asignación de dirección automática
  • Sin necesidad de tunear la red
  • Diagnóstico incorporado con localización de errores
  • Sin configuración de Switch y sin manipulación compleja de direcciones MAC o IP

EtherCAT de un vistazo
EtherCAT es la tecnología de Ethernet industrial que convence por su excelente rendimiento, bajo coste, topología flexible y manejo sencillo.

Libre selección de topología
En este sentido, EtherCAT ofrece una libre selección de topología de tal modo que puedan combinarse línea, bifurcación, árbol y estrella de cualquier manera. Esta flexibilidad se ve incrementada por el acoplamiento y desacoplamiento de aparatos y segmentos durante el servicio en funcionamiento y la redundancia de potencia de la topología anular.

Adecuado para arquitecturas centrales y descentralizadas
EtherCAT resulta adecuado para arquitecturas centrales y descentralizadas, soporta la comunicación de maestro/esclavo, maestro/maestro y esclavo/esclavo y permite la integración de buses de campo subordinados. Con el protocolo de automatización EtherCAT incluso cubre el nivel de fábrica para lo que aprovecha la infraestructura disponible.

EtherCAT soporta hasta 65.535 participantes, permitiendo su física Fast-Ethernet una distancia de hasta 100 m entre dos participantes en cada caso. Para mayores trayectos se utilizan conductores de fibra óptica.

Cualquiera lo puede implantar
La tecnología abierta que puede implantar cualquiera, fue presentada en el 2003 y es estándar internacional desde el 2007.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.