Barreras fotoeléctricas de horquilla BGL:

Las barreras fotoeléctricas unidireccionales ofrecen unas ventajas evidentes

Imbatibles en seguridad de funcionamiento y precisión

Balluff GabellichtschrankenLas barreras fotoeléctricas de horquilla son imbatibles sobre todo en lo que a seguridad de funcionamiento y precisión se refiere. La ubicación del emisor y del receptor en la misma carcasa reduce el laborioso montaje y ajuste y garantiza al mismo tiempo unos procesos seguros.

Eje mecánico y óptico idéntico

Durante el diseño de la instalación se disfruta de una de las ventajas esenciales de estos sensores: el eje mecánico entre el emisor y el receptor corresponde siempre también al eje óptico. Este puede diseñar igual que una línea, directamente en la aplicación.

Fiable y flexible

La alta resolución óptica y repetibilidad son características fiables que permiten integrar la serie de forma óptima en cada máquina. En este sentido, el constructor puede elegir el tamaño constructivo ideal de una gama de nueve diferentes dimensiones de carcasa con anchos de horquilla de 5 hasta 220 mm. Los taladros de fijación normalizados permiten unos conceptos de montaje estandarizados y eficientes en lo que a los costes se refiere.

Montaje sencillo

Las barreras fotoeléctricas de horquilla convencen durante la construcción y el montaje de las máquinas, sobre todo por la sencilla alineación hacia el objeto y su carcasa metálica robusta. El usuario necesita tan solo una conexión eléctrica y una sola conexión por cable. Todo ello permite ahorrar adicionalmente costes y trabajo.

Con luz roja, infrarroja y luz láser

Las barreras fotoeléctricas de horquilla de Balluff están disponibles tanto con luz roja como también con luz infrarroja o láser. Además existen las variantes con LED de PinPoint. En comparación con un LED de luz roja normal, estas tienen un punto luminoso preciso pero muy pequeño, que resulta perfectamente visible incluso en caso de grandes anchos de horquilla. De este modo se facilita considerablemente la alineación con respecto al objeto.

Empleo múltiple

Los barreras fotoeléctricas angulares y de horquilla se utilizan especialmente en la técnica de montaje y de manipulación, no obstante y gracias a unas variantes especiales, su campo de aplicación es prácticamente ilimitado. Las variantes para la detección de objetos transparentes demuestran su potencial en la detección de láminas, vidrios o botellas. Montados de forma rápida y sin riesgo de un desajuste, proporcionan una sencilla y rápida puesta en servicio y alta fiabilidad.

Las versiones para la detección de líquidos que contengan agua son capaces de detectar los niveles de llenado en botellas de una forma fiable, tanto que detectan burbujas de aire en mangueras o pequeños tubos transparentes. Es precisamente en caso de recipientes muy pequeños donde otros principios de sensor llegan a sus límites, donde estos sensores aportan una solución fiable y robusta.

Barrera fotoeléctrica de horquilla analógica con cinta de luz

La gran estrella entre las barreras fotoeléctricas de horquilla es la versión analógica BGL-C con una potente cinta de luz. No solo son capaces de captar de manera absolutamente segura las posiciones del objeto, por ejemplo, los bordes de pista sino que además lo hacen con la máxima exactitud. La regulación posterior y el posicionamiento se convierte así en un juego de niños. Las boquillas de lavado por aire integradas se encargan de que no se pueda depositar ninguna suciedad.

Su beneficio

  • Alta seguridad de procesos ya que la alineación del emisor con respecto al receptor es fija
  • Ahorro de tiempo debido a la facilidad de instalación y puesta en servicio. Se suprime el ajuste
  • Se trata de seleccionar simplemente lo mejor de entre las cuatro series diferentes: en función del tipo de luz resulta ideal para el reconocimiento o el posicionamiento de objetos, la detección de piezas muy pequeñas o entornos sucios
  • Existen variantes especiales adicionales para nuevas soluciones: para la detección de transparente, la detección de agua o el control de los bordes de pista

Cómputo de botellas transparentes con la BGL para la detección de transparente

 

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.