Fuentes de alimentación inteligentes

Para una excelente disponibilidad de los equipos

Cuando se trata de que los equipos y las máquinas funcionen de forma especialmente eficaz, es imprescindible contar con una alimentación de corriente fiable. El máximo grado de fiabilidad lo brindan las fuentes de alimentación inteligentes de Balluff. Independientemente del lugar en el que están instaladas, siempre proporcionan una imagen completa de su entorno que de este modo puede vigilarse constantemente.

Los LEDs garantizan una sencilla monitorización

El dueño puede detectar inmediatamente el rendimiento y la intensidad de carga mediante LEDs, aprovechando así la potencia óptima. Además se muestra la vida útil (Lifetime) de los aparatos lo que simplifica al máximo el mantenimiento y funcionamiento. Además, el usuario puede ver perfectamente cuándo es necesario sustituir un aparato. De este modo aumenta la disponibilidad de los equipos.

Las ventajas

  • Supervisión constante de las máquinas y de los equipos
  • Funcionamiento eficaz gracias a fuentes de alimentación fiables
  • Óptimo empleo de los equipos y prolongación de la vida útil
  • Planificación del mantenimiento
  • Sustitución de los aparatos solo cuando sea necesario

Versiones
Las fuentes de alimentación inteligentes de Balluff están disponibles en dos versiones
Grado de protección IP-20 (con contacto roscado)

  • Temperatura de trabajo –25 °C …+80 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 °C…+70 °C
  • Corriente de salida de 5 A y 10 A
  • MTBF > 800.000 horas
  • Vida útil de 15 años (con una carga del 80 % y una temperatura de 40 °C)
  • Eficiencia de hasta el 93%
  • Extremadamente compactas
  • No se requieren inspecciones periódicas de tal modo que el mantenimiento se ve reducido al mínimo
  • Mayor productividad

Grado de protección IP-67 (con conector)

  • Temperatura de trabajo –25 °C …+80 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 °C…+70 °C
  • Perfectamente adecuado para entornos adversos
  • Corriente de salida de 3,8 A y 8 A
  • MTBF > 800.000 horas
  • Vida útil de 15 años (con una carga del 80 % y una temperatura de 40 °C)
  • Eficiencia de hasta el 92%
  • La carcasa moldeada es capaz de resistir altas cargas de oscilación y choque
  • No se requieren inspecciones periódicas de tal modo que el mantenimiento se ve reducido al mínimo
  • Mayor productividad
  • Extremadamente compactas

Los campos de aplicación ideales para las fuentes de alimentación inteligentes son las instalaciones descentralizadas en la industria automovilística o en la construcción de maquinaria, etc.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.