Fuentes de alimentación para el armario eléctrico

Potencia fiable para elevadas exigencias

Operar de forma eficiente instalaciones y máquinasFuentes de alimentación para el armario de distribución
Todos los sistemas de la automatización industrial dependen de una alimentación de corriente fiable y limpia. Balluff ofrece fuentes de alimentación de alto rendimiento para el armario de distribución que permiten asegurar un funcionamiento eficaz y sin anomalías de las instalaciones.

Funcionamiento prolongado y larga vida útil

Estos equipos garantizan la protección de la electrónica de control, ya que soportan cualquier sobrecarga y sobretensión. Gracias a un MTBF (Mean Time Between Failure) de hasta 800.000 horas/91 años queda garantizada la disponibilidad de las máquinas e instalaciones a largo plazo.

Carcasa metálica

La amplia gama de modelos con carcasa metálica IP20 o carcasa metal/plástico ofrece una potencia bien escalonada en versión monofásica y trifásica. otrasExisten también modelos con distintas tensiones de salida, además de 24V.

Las ventajas

  • Completo programa de productos: un solo proveedor
  • Seguridad en caso de cortocircuito y sobrecarga en entornos industriales
  • Alta disponibilidad de todos los equipos
  • Larga vida útil para un servicio seguro
  • Amplios paquetes de homologación uso a nivel mundial

Funcionalidades especialesFuente de alimentación
Modo paralelo/individual (1)
Cuando se necesita más potencia, existe la posibilidad de combinar varias unidades en el modo paralelo (en la mayoría de los modelos).

Salida regulable (2)
Ajuste de la salida de tensión para compensar las caídas debido al cableado y los componentes distribuidos

Indicador de estado (3)
LED para corriente continua (CC) ON e indicador LO de corriente continua (en la mayoría de los modelos)

Conexiones con protección contra contacto (4)
No se requieren dispositivos de protección adicionales

Salida Ready (5)
Informa al sistema de control sobre la disponibilidad de servicio de la fuente de alimentación (en la mayoría de los modelos)

Montaje seguro en bastidor DIN (6)

Homologaciones CE, UL/cUL, CCC y TÜV (7)

Aplicación
Fuentes de alimentación estables para el armario de distribución

Las fuentes de alimentación estables para el armario eléctrico garantizan una elevada disponibilidad de los equipos

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.