Sensores de distancia inductivos de acero fino

No solo para la industria alimentaria

Acero fino BAWLos sensores y sistemas de acero fino ofrecen todo lo necesario para diseñar un proceso productivo con seguridad, estable e higiénicamente correcto. Y la perfecta técnica de fijación y conexión en acero fino garantiza la óptima integración.

Gracias al material de carcasa de acero fino inofensivo para alimentos y la resistencia comprobada contra detergentes agresivos, los sensores de Balluff son la mejor elección para procesos húmedos e higiénicos de la industria alimentaria. Disponen de la máxima impermeabilidad gracias a IP 67, IP 68 e IP 69K. Y además son termorresistentes hasta 120 °C lo que garantiza una larga vida útil y seguridad de procesos, en resumen: máxima calidad también en otras aplicaciones exigentes.

El estándar para la industria farmacéutica y alimentaria

La amplia gama de sensores de acero fino permite el mayor margen de maniobra para la tecnología médica, la industria farmacéutica y la zona húmeda ya que los sensores se caracterizan por su alta estanqueidad y estabilidad comprobada frente a los detergentes industriales. La técnica de fijación y conexión exactamente adaptada en acero fino y IP 69K son por supuesto.

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.