Medición de nivel de llenado con sensores ultrasónicos BUS M30E2

Resistentes a sustancias químicas – Con membrana de PTFE

Sensores ultrasónicos BUS M30E2Los sensores ultrasónicos BUS M30E2 miden sin contacto el nivel de llenado en presión normal, así como en depósitos y recipientes con una sobrepresión de hasta 6 bar. Gracias a la combinación de salida de conmutación y salida analógica, pueden llevarse a cabo simultáneamente una medición de nivel de llenado y una protección contra derrame. Una membrana de PTFE protege el sensor frente a líquidos agresivos.

El montaje a prueba de escape bajo presión en un depósito se realiza con una brida roscada de 1". Filtros de software especiales permiten el empleo en recipientes que se llenan desde arriba o que disponen de un mezclador-agitador.

Los puntos más destacados

  • Medición sin contacto de 30 mm hasta 1,3 m de distancia de detección en funcionamiento/5 m de distancia de detección límite
  • Membrana de PTFE como protección contra medios agresivos
  • Resistente a presión hasta 6 bar
  • Conexión de proceso G1
  • Carcasa de acero fino para el empleo en la industria alimentaria

Otras funcionalidades

  • Salida de conmutación y salida analógica en un mismo sensor o variante con 2 salidas de conmutación PNP
  • Ajuste sencillo del sensor a través del display digital
  • Grado de protección IP 67

Un sensor ultrasónico inofensivo para alimentos monitoriza constantemente el nivel de llenado en los recipientes con una sobrepresión de hasta 6 bar.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.