Barreras fotoeléctricas de horquilla para la detección de fluidos

Detección segura del nivel de llenado a través de recipientes transparentes

Barrera fotoeléctrica de horquilla BGLLas barreras fotoeléctricas de horquilla para la detección de fluidos resultan ideales para detectar el nivel de llenado de líquidos transparentes, de color o turbios a través de recipientes con paredes transparentes. Su luz infrarroja detecta todos los líquidos con un porcentaje de agua superior al 15 %. Al suprimirse las adhesiones, es posible resolver tareas difíciles como la detección de líquidos acuosos en finas mangueras transparentes de diámetro pequeño (≤ 6 mm).

Las barreras fotoeléctricas están disponibles con salida de conmutación NPN o PNP que en cada caso puede conmutarse como contacto NC y contacto NA.

Otras funcionalidades

  • Ancho de horquilla 30 mm y 80 mm
  • Conexión de conector M8, 3 polos
  • Grado de protección IP 67

La barrera fotoeléctrica de horquilla capta los niveles límite también en aplicaciones críticas, por ejemplo, en finas mangueras transparentes.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.