Sistemas de medición de desplazamiento para la medición de nivel de llenado

Los transductores de desplazamiento Micropulse permiten verificar el nivel de llenado fuera de recipientes no magnéticos

Transductores de desplazamiento Micropulse BTLLos transductores de desplazamiento Micropulse BTL con forma de varilla se utilizan para verificar el nivel de llenado en recipientes no magnéticos. Por ejemplo, en recipientes de acero fino, vidrio o plástico. El espesor de su pared puede ser de hasta 8 mm.

Un anillo magnético integrado en la boya marca el nivel de llenado en el recipiente. El transductor de desplazamiento ubicado fuera del recipiente detecta sin contacto la posición de la boya y la emite en forma de una señal para su evaluación.

Las alturas de llenado que van desde unos pocos milímetros hasta 6 m se captan de forma fiable. Este sistema de medición se puede equipar posteriormente y resulta además ideal para zonas sujetas a peligro de explosión, ya que también hay disponibles versiones con homologación ATEX.

Otras funcionalidades

  • Múltiples interfaces
  • Montaje sencillo en tubos de derivación
  • Buena relación precio/potencia

Los transductores de desplazamiento Micropulse en tubos de derivación resultan ideales para la detección constante del nivel de llenado.

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.