Conectores y cables de conexión – Para exigencias personalizadas

Amplio programa para todos los sectores de la automatización

Todo de un solo proveedor
El fabricante de sensores le ofrece conectores y cables de conexión adecuados para un empleo óptimo e inmediato de los sensores y sistemas. Todo ello permite una rápida integración a la vez que se garantiza una rápida puesta en servicio.

Gama completa
Para todos los sectores de la automatización se ofrece un amplio programa de conectores. Con cables de conexión, conectores autoconfeccionables y conectores de bus, así como accesorios de bus para prácticamente todas las redes. Desde M5 hasta M23 o 7/8" para las aplicaciones en EE. UU.

Gran variedad de materiales – Empleo específico para cada aplicación en todo el mundo
Usted elige el material en función del lugar de empleo. Las conexiones de PUR y PVC sirven para Europa y las conexiones TPE para el mercado americano. En versiones sin halógenos o con halógenos. Además, hay disponibles variantes aptas para cadenas de arrastre, resistentes a salpicaduras de soldadura o con capacidad de torsión para la robótica.

Las condiciones adversas como los golpes y los medios agresivos y abrasivos (refrigerantes y lubricantes) no afectan para nada a estas líneas. Las versiones con homologación Ecolab o en IP69K pueden utilizarse en sectores tan sensibles como la industria alimentaria, garantizando altos estándares de higiene.

Amplia gama de temperaturas: –40 °C hasta 180 °C
Los conectores y cables de conexión están disponibles tanto para alta temperatura de hasta 180 °C como para temperaturas bajas de hasta –40 °C. 

Gama completa para prácticamente todas las redes

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.