Pequeño y fino

Sistema de medición longitudinal con banda magnética con resolución de 1 µm

Sistema de medición longitudinal con banda magnética con resolución de 1 µmEl sistema de medición longitudinal con banda magnética BML S1F dispone de una cabeza del sensor más pequeña, con sistema electrónico integrado de tal modo que se utiliza en todos los sitios en los que se trata de medir los trayectos con máxima precisión pero en los que se dispone de muy poco espacio. Sus funcionalidades técnicas facilitan la perfecta adaptación a las aplicaciones personalizadas.

Posibles campos de aplicación

Accionamientos lineales, instalaciones de corte por láser, sistemas de presión, construcción de maquinaria, troqueladoras y mesas giratorias

Su beneficio

Funcionalidades técnicas para soluciones a medida:

  • Carcasa metálica robusta: a prueba de interferencias
  • Montaje longitudinal y transversal: necesidades de espacio mínimas
  • Posibilidad de utilización lineal o rotativa: universal
  • Sin histéresis: no importa la dirección: siempre con exactitud
  • Impulso de referencia: posibilidad de un posicionamiento exacto
  • Longitud del cuerpo de medición hasta 48 m: permite las aplicaciones más variadas

Perfecta imagen impresa gracias al posicionamiento de la cabeza de presión de precisión micrométrica


¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.