Conectores BCC

Alta calidad optimizada para la industria farmacéutica e industria de embalajes

Alta calidad

Los conectores de Balluff resultan especialmente adecuados para los requerimientos de la industria farmacéutica y de la industria de embalajes. Estos productos de alta calidad han sido ensayados detalladamente en el laboratorio de ensayos de Balluff y han sido optimizados para máximas exigencias. De este modo están perfectamente adaptados a nuestros sensores y sistemas que se utilizan en la industria farmacéutica e industria de embalajes.

Para una conexión rápida y sencilla

Los conectores de Balluff garantizan una conexión rápida y sencilla. A tal fin se encuentran disponibles unos detalles tan útiles como una ayuda de enclavamiento claramente visible en el reposamanos o LEDs perfectamente visibles desde diferentes direcciones. Todo ello facilita la preparación de la máquina incluso en condiciones de luz difíciles.

Los nuevos conectores BCC están equipados con las acreditadas calidades de cable PUR por lo que garantizan un empleo versátil y exigente.

Otras ventajas:

  • Tuerca moleteada en acero fino 1.4404
  • Apto para cadenas de arrastre
  • Resistencia a la inflamación según IEC 332-2
  • Sin halógenos según IEC 60754-1
  • Comprobado por ECOLAB
  • Resistencia a H2O2
  • Estructura de cable según UL-AWM 21198
  • Reposamanos y cables en un gris neutro

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.