Sensores capacitivos con salida analógica

Captación analógica de objetos/niveles de llenado

Balluff BCS analógicoLos sensores analógicos capacitivos exploran los objetos sin contacto. Esto significa que el objeto explorado no está sometido a ningún desgaste de tipo mecánico. Por lo tanto, el resultado de medición no se ve influido negativamente por colores o rugosidades superficiales . En caso de diferentes materiales de objeto, la señal de salida difiere de la señal de salida normal 4...20 mA y puede ser reconducida a la señal de salida normal mediante un ajuste muy sencillo por parte del usuario.

Posibilidades de aplicación

  • Selección de material
  • Medición de espesores de capa no metálica
  • Supervisión del espesor de producto
  • Medición de altura
  • Determinación de diámetros
  • Desplazamiento estático/dinámico
  • Registro de la concentricidad
  • Concentricidad y excentricidad
  • Desviación de concentricidad axial y radial
  • Supervisión de la precisión de ajuste

Control analógica de la distancia para la supervisión de la altura de tapa


Control analógica de la distancia para la supervisión de la altura de tapa

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.