Minisensores capacitivos

Para casos difíciles

Minis de BalluffCuando se trata de una detección de objetos y niveles de llenado con seguridad, los sensores capacitivos BCS brindan la máxima seguridad de la aplicación ya que nuestras formas constructivas pequeñas simplemente suprimen el polvo, las reflexiones, las características y el color del objeto.

Gracias a su pequeño diámetro de entre 3 y 6,5 mm permiten la máxima libertad de construcción en situaciones de espacio limitadas ya que están disponibles como forma constructiva cilíndrica y en disco, así como en versión enrasada y no enrasada . 

Minisensores capacitivos

  • Para una mayor libertad de construcción
  • Para la detección de piezas pequeñas
  • Para el montaje en situaciones estrechas
  • Formas constructivas cilíndricas y en disco
  • Versiones enrasadas y no enrasadas

Sensores capacitivos BCS en acción


Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.