Sensores capacitivos de acero fino

Siempre preparados para ser utilizados con elevadas exigencias

BCS de acero fino de BalluffLa verificación de nivel de llenado y detección de medios líquidos en sectores muy sensibles desde el punto de vista higiénico son campos de aplicación típicos de los sensores capacitivos de acero fino. Estos ofrecen todo lo necesario para diseñar unos procesos de producción seguros, estables e higiénicamente correctos. Y la perfecta técnica de fijación y conexión en acero fino garantiza la óptima integración.

Gracias a su material de carcasa de acero fino inofensivo para alimentos y su resistencia comprobada contra detergentes agresivos, son la mejor elección para procesos húmedos e higiénicos de la industria alimentaria ya que disponen de la máxima impermeabilidad gracias a IP 67, IP 68 e IP 69K. Y además son termorresistentes hasta 120 °C lo que garantiza una larga vida útil y seguridad de procesos, en resumen: máxima calidad.

Nuestros sensores capacitivos no solo son los campeones en la detección de objetos y niveles de llenado cuando se trata de altas exigencias en la industria alimentaria y la industria farmacéutica sino que también se diferencian de los demás cuando se trata de dominar entornos adversos.

Además de las clásicas formas constructivas cilíndricas se ofrecen también formas cúbicas y formas planas de plato de materiales resistentes a sustancias químicas para la máxima variedad de aplicaciones de tal modo que no tiene que hacer más que seleccionar simplemente la forma constructiva más adecuada.

Sensores capacitivos de acero fino

  • Para altos pares de fijación
  • Especialmente acreditados en entornos adversos, para alimentos, plásticos, máquinas especiales, así como la industria maderera y de muebles

Sensores de acero fino


Sensores capacitivos de acero fino de Balluff

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.