Smartlevel

Los sensores capacitivos sobrepasan los límites

Sensores capacitivos Smartlevel de BalluffLos potentes sensores capacitivos Smartlevel demuestran lo que son capaces de hacer precisamente cuando otros sensores llegan a su límite, ya que los Smartlevel son capaces de resolver aplicaciones hasta ahora imposibles. Todo ello incluso con unos requisitos críticos de modo que los Smartlevel ofrecen más potencial que los demás.

Incluso en las situaciones más difíciles

Smartlevel

  • Compensan la humedad, la espuma y las adhesiones
  • Atraviesan espesores de pared de vidrio o plástico incluso de más de 10 mm
  • Detectan medios tanto acuosos como muy conductivos

Smartlevel - Para un menor coste

Por:

  • Instalación libre de ajuste y empleo sin limpieza para la gran mayoría de las aplicaciones
  • Reducen el empleo de material y los trabajos de construcción (se suprimen, p. ej. los tubos de derivación)

Los Smartlevel amplían la gama de aplicaciones, aumentan la seguridad de la aplicación y optimizan el proceso productivo.

Verificación de nivel de llenado en instalaciones de llenado


Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.