Sensores de inclinación

La situación bajo control

  • Vista general
  • Componentes

Los sensores de inclinación en acción

Conectores y cables de conexión Seleccionar Sensores de inclinación Seleccionar

Los sensores de inclinación sirven para medir la desviación con respecto a la horizontal hasta en 360°. De este modo resultan perfectos para un control de posición preciso y el seguimiento constante de movimientos rotativos.

Son de gran relevancia en muchas aplicaciones. Se utilizan con éxito, por ejemplo, en generadores eólicos, en centrales de energía solar y en la tecnología médica.

Ventajas

  • Principio de medición absoluto y sin contacto para una sencilla integración en su instalación
  • Elevada precisión de 0,1° y deriva térmica extremadamente reducida para la precisa regulación de sus procesos
  • El margen de temperatura superior de -40…85 °C y la carcasa metálica compacta permiten su empleo en condiciones adversas.

Introduzca sus requerimientos en el selector de productos. Y se le mostrará el producto apropiado.


¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.