Sensores inductivos

Robustos sensores para el reconocimiento de objetos en el sector del metal

  • Vista general
  • Componentes

Sensores inductivos en acción

Conectores y cables de conexión Seleccionar Sensores inductivos Seleccionar Fijaciones adecuadas Seleccionar

Los sensores inductivos se utilizan para controlar, posicionar e inspeccionar procesos en sistemas de automatización.
Los robustos sensores captan los objetos en el sector de metal.

Ventajas

  • Sin contacto, sin desgaste, insensibles a la suciedad, resistentes a cortocircuito
  • Disponibles con formas constructivas desde 3 mm de Ø hasta 80x80 mm de dimensión rectangular

Sensores inductivos - Adaptados a sus exigencias


Sensores Global inductivos

Diferentes versiones que ofrecen mucha flexibilidad

Más

¿Entornos adversos? ¡Ningún problema!

Comportamiento de conmutación seguro en entornos especialmente adversos

Más

Milagro de espacio en sensores

Sensores de carcasa metálica en forma constructiva pequeña - ¡Extremadamente cortos!

Más

Mini-formas constructivas con máximo rendimiento

Minisensores inductivos - Para consultas de posición en caso de condiciones de espacio est ...

Más

Bajo presión son los mejores

Sensores M5 y M8 resistentes a alta presión hasta 500 bar

Más

Para sus exportaciones a Extremo Oriente

Sensores de 2 hilos DC inductivos - Para una mayor selección de sensores

Más

¡Los sensores inductivos con las medidas ideales!

8x8-Shorties - Pequeños, robustos y sencillos de integrar

Más

Cuadrados, prácticos, ...

Cinco buenos motivos para los sensores 5x5

Más

Duros de pelar

Sensores Proxinox - La carcasa de acero fino es completamente insensible frente a medios a ...

Más

Con salida de diagnóstico

Sensores de sensores de diagnóstico DESINA

Más

¿Salida analógica?

Captación de la posición, del tamaño y del material de un objeto metálico

Más

Para aplicaciones extremas de hasta 160 °C

Sensores inductivos ultrarresistentes a altas temperaturas

Más

¿Contar piezas pequeñas?

Sensores anulares - La solución fiable y rápida

Más

Montaje rápido y sencillo

Sensores de manguera inductivos

Más
[Menos]

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.