Sistemas industriales RFID

Los datos correctos en el momento y el lugar adecuados.

  • Vista general
  • Componentes

Sistemas industriales RFID en acción

Conectores y cables de conexión Seleccionar Unidades de evaluación, procesadores Seleccionar Cabezales de escritura/lectura, antenas Seleccionar Soportes de datos, etiquetas de código, transpondedores Seleccionar

Para afrontar el flujo de información en modernas empresas de producción:
Los datos correctos en el momento y el lugar adecuados.

Ventajas

  • Comunicación de datos flexible y sin contacto
  • Rápido y robusto
  • Potente y económico

Los sistemas industriales RFID ofrecen una amplia gama de empleos


Para empleos múltiples

Vista general del sistema - Los RFID industriales de Balluff BIS

Más

Mayor eficacia para la logística interna

Etiquetas RFID también directamente sobre metal

Más

Adecuada para cualquier entorno

Unidad de evaluación AF con CC-Link

Más

Hasta 200 °C

Soporte de datos AF 13,56 MHz: rápida transmisión de datos desde una gran distancia

Más

Identificación sin rodeos

Unidad de evaluación para la unidad de control de Mitsubishi

Más

Tiempo para los auténticos retos

Compactos sistemas industriales RFID con interfaz IO-Link

Más

El paquete de fuerza AF aporta mayor transparencia

Antena AF BIS M-350

Más
[Menos]

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.